• EN 50047 rakenne
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Metallikotelo
  • EN 50047 rakenne
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • EN 50047 rakenne
  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • EN 50047 rakenne
  • Metallikotelo
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • EN 50041 rakenne
  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • EN 50041 rakenne
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Suuri koskettimen avausväli
  • Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
  • Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
  • Magneetilla varustettu momenttikosketinjärjestelmä
  • Kosketinmekanismi on jousimekanismista erotettu, siksi kytkentäpiste on vakio ja riippumaton koskettimen kuluneisuudesta
  • EN 50041 rakenne
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • EN 50041 rakenne
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm