CSP 34-S-1-06
Tuotenumero:
101208469
CSP 34-S-1-06
Tuotenumero:
101208469
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Tunnistus sivulta
- vastakappaleen koodi 6
- 20 eri tunnistinkoodia saatavana
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
CSP 34-S-1-06 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101208469 |
EAN (European Article Number) |
4030661382098 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
87 g |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
sivulta |
Koodattu avain |
6 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
27 mm |
Ohjainpään leveys |
35 mm |
Ohjainpään korkeus |
97 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
replacement part
103001557 RST 36-1-AD06
- Tunnistus sivulta
- Helppo ja joustava asennus ja säätö
- AS-väyläliittymä
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.4.2024 12.11