CSS 14-34-S-SD-M-L
CSS 14-34-S-SD-M-L
Tuotekuvaus: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | manövrering på huvudsida |
14 | Tunnistus sivulta |
(2) | |
ilman | Standarditoteutus |
F0 | Tulo sallintapainikkeelle, soveltuu automaattiseen käynnistykseen |
F1 | Tulo kuittauspainikkeelle, jossa reunanvalvonta |
(3) | |
S | Aktiivinen alue sivulla |
V | Aktiivinen alue edessä |
(4) | |
D | diagnoosilähdöllä |
SD | Sarjadiagnostiikkalähtö |
(5) | |
L | kiinteällä kaapelilla |
ST | liittimellä |
- 1 x Kiinteällä kaapelilla 8-napainen
- Tunnistus sivulta
- Sarjadiagnostiikkalähtö
- Enintään 31 tunnistinta voidaan sarjakytkeä
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- versetzt anfahrbar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
CSS 14-34-S-SD-M-L |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101181061 |
EAN (European Article Number) |
4030661314853 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus UKCA |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-3 |
Toimintaperiaate |
induktiivinen |
Kotelon rakenne |
lohko |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Tunnistimen topologia |
Rivirajakytkimet |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Aktiivinen alue |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Reaktioaika, maksimi |
30 ms |
Riskin kesto, maksimi |
60 ms |
Bruttopaino |
295 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sarjadiagnostiikka |
Kyllä |
Diagnoosilähtö |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Sarjaan kytkettävä |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
3 |
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
1 |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Sarjaan kytkettyjen antureiden lukumäärä |
31 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
sivulta |
Aktiivinen alue |
sivulta |
Vastakappaleen toimintaväli |
Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-V-1: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-V-1: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-2: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi |
1,5 mm |
Toistotarkkuus R |
0,5 mm |
Huomautus (Toistotarkkuus R) |
Pitkän sivun suuntaisesti sallitaan tunnistimen ja vastakappaleen välistä korkeuspoikkeamaa 36 mm (johtuen esim. asennustoleranssista tai oven painumasta). Erikoisen suuri poikkeama, max. 53 mm, on mahdollista CST 34-S-2 vastakappaleella. Aksiaalinen poikkeama (y) on max. ± 10 mm (katso piirustus: toimintaperiaate). |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Kaapeli (Y-UL 2517), 8-napainen |
Kaapelikoko, maksimi |
8 x 0,35 mm² |
johdon poikkipinta-ala |
22 AWG |
Cable type |
LiYY |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
35 mm |
Leveys |
27 mm |
Korkeus |
108,2 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Nimellisvirta |
600 mA |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
100 A |
Kytkentätaajuus, noin |
3 Hz |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt) |
250 mA |
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,25 A |
Turvalähtö |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
5 V |
Sähköiset tiedot - Sarjadiagnostiikka SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Wiring capacitance |
50 nF |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
A1 Ue Ruskea |
PIN 2 |
X1 Turvatulo 1 Valkoinen |
PIN 3 |
A2 GND Sininen |
PIN 4 |
Y1 Turvalähtö 1 musta |
PIN 5 |
SD Sarjadiagnostiikkalähtö: harmaa |
PIN 6 |
X2 Turvatulo 2 violetti |
PIN 7 |
Y2 Turvalähtö 2 punainen |
PIN 8 |
IN sarjadiagnostiikkatulo Vaaleanpunainen |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 CST 34-S-1 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
Note (General) |
Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.5 ms. Short-circuit recognition by the evaluation is not necessary. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
BG-tyyppihyväksyntätodistus
UL-todistus
UKCA certificate
Kytkentäesimerkki (johdotus)
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Toimintaperiaate
Leikekuva
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 2.11