CSS 34
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- versetzt anfahrbar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.
Tuotekuvaus: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | manövrering på huvudsida |
14 | Tunnistus sivulta |
(2) | |
ilman | Standarditoteutus |
F0 | Tulo sallintapainikkeelle, soveltuu automaattiseen käynnistykseen |
F1 | Tulo kuittauspainikkeelle, jossa reunanvalvonta |
(3) | |
S | Aktiivinen alue sivulla |
V | Aktiivinen alue edessä |
(4) | |
D | diagnoosilähdöllä |
SD | Sarjadiagnostiikkalähtö |
(5) | |
L | kiinteällä kaapelilla |
ST | liittimellä |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Sarjadiagnostiikka
Järjestelmäkomponentit
Actuator