CST 180-2 KPL.
Tuotenumero:
101179574
CST 180-2 KPL.
Tuotenumero:
101179574
- Pääty- ja sivusuuntainen tunnistus ovat mahdollisia.
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
CST 180-2 KPL. |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
16 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään halkaisija |
M18 |
Ohjainpään leveys |
25 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
1x Vastakappale CST 180-2 |
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
2x Mutterit M18 |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 11.14