CST 34-S-3
Tuotenumero:
101203434
CST 34-S-3
Tuotenumero:
101203434
- Pääty- ja sivusuuntainen tunnistus ovat mahdollisia.
- pieni runko
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
CST 34-S-3 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
15 g |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
sivulta etu |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
12 mm |
Ohjainpään leveys |
27 mm |
Ohjainpään korkeus |
35 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 13.44