EDTRBL
Tuotenumero:
101006362
EDTRBL
Tuotenumero:
101006362
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Painike lukinnalla
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
EDTRBL |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101006362 |
EAN (European Article Number) |
4030661464916 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Käytettävä ainoastaan kosketinelementin EF102.. kanssa |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Toimintaelimen väri |
Sininen |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Bruttopaino |
40 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kiinnityslaippa |
Kyllä |
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Vapautus |
vapauttimen painallus |
Toimintavoima, likiarvo |
1,5 N |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
14 mm |
Kosketuspinnan halkaisija |
23 mm |
Kauluksen halkaisija |
29,5 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 9.49