EFK10.3
EFK10.3
Downloads
- Jousiliitin
- Kiinnityslaipan asento 3
- 31-32 (Koskettimen merkintä)
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EFK10.3 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101022277 |
EAN (European Article Number) |
4030661463681 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
Avain |
Design |
Slow action |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
15 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Paikalleen painettava |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Pakkoavausliike |
2 mm |
Contact opening |
1 mm |
Humautus (värähtelyaika) |
Värähtelyaika tunnistusnopeudella 100 mm/s |
Mounting flange position |
1 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Termination |
Jousiliitin |
Kaapelikoko, minimi |
2 x 0,08 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2 x 1,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
46 mm |
leveys |
10 mm |
Syvyys |
51 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kytkentätilan suojausluokka |
IP40 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
110 g / 4 ms |
tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
8 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
5 A |
Soveltuu pienjännitteille |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Värähtelyaika, maksimi |
5 ms |
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Koskettimen merkintä |
31-32 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 11.52