EFMH
Tuotenumero:
101171324
EFMH
Tuotenumero:
101171324
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EFMH |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101171324 |
EAN (European Article Number) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Asennuslaippa rajakytkimille sarjojen N, E ja - painikepäille Huomautus: Asennuslaippa rajakytkimille sarjojen N ja E painikepäille |
Yleiset ominaisuudet
Muotoilu |
Mounting flange |
Design |
Mounting flange for position switches |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Kotelon materiaali |
PA |
Asennusslaipan väri |
musta |
Kiinnitysruuvien väri |
Hopea |
Bruttopaino |
2 g |
Mekaaniset tiedot
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Kiinnitysruuvien materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
29 mm |
Korkeus |
17 mm |
Syvyys |
42 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
50 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Tuotekuva( luettelokuva)
Kokoonpanoesimerkki
ID: kelf-m01
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 17.12