EFR
Tuotenumero:
101020999
EFR
Tuotenumero:
101020999
- Jousielementi
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EFR |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Jousielementi (tilattava aina) |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
spring element |
Design |
Spring element EFR with contact protection |
Kotelon materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
39 g |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Paikalleen painettava |
Kiinnitys |
asennusslaippa |
Mounting flange position |
3 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
46 mm |
leveys |
10 mm |
Syvyys |
60 mm |
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 13.33