ELDEKWS24
Tuotenumero:
101167385
ELDEKWS24
Tuotenumero:
101167385
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Jousiliitin
- Kiinnityslaipan asento 3
- valkoinen LED
- 24 VAC/DC
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ELDEKWS24 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101167385 |
EAN (European Article Number) |
4030661463780 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
LED module |
Design |
With integrated LED |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
20 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, yleinen |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Paikalleen painettava |
Mounting flange position |
3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Termination |
Jousiliitin |
Liitinmerkinnät |
EN 50005 EN 50013 |
Kaapelikoko, minimi |
2 x 0,08 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2 x 1,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
46 mm |
leveys |
10 mm |
Syvyys |
51 mm |
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
440 V |
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Koskettimen merkintä |
X1 - X2 |
Tilanäyttö
LEDin väri |
valkoinen |
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Syöttöjännite UB: 24 VA/DC |
Kielisuodatin
Tuotelehti
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 10.53