EX-AZ 16
- EX-vyöhyke 22
- Muovikotelo
- Moninkertainen koodaus
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- suojaeristys
Tuotekuvaus: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | Avaimen ulostyöntövoima |
R | Lukitusvoima 30 N |
(3) | |
2254 | Lukitusvoima 5 N |
1762 | Etuasennus |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Pitovoima
Turvakoskettimien lukumäärä
Järjestelmäkomponentit
Lisätarvikkeet
SET BC 2053-2
- Ylimääräinen kuulasalpa pitää kevyet ja keskipainavat suojukset tukevasti paikallaan
- Erilliseen asennukseen suojukseen
LOCKOUT TAG SZ 16/335
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
- Enintään 6 riippulukkoa voidaan sovittaa
- Lukituslevy voidaan asentaa turvakytkimen viereen ketjulla.
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
- Lian sisäänpääsyn estämiseen
- Käyttämättömien avainaukkojen peite
- yksinkertainen pikakiinnitys
Vastakappale
ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Soveltuu jälkiasennukseen
AZ 15/16-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Sopii erityisesti liukuoviin
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Kevyiden ja keskipainavien suojusten lukitukseen
- Sopii erityisesti liukuoviin
ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Erittäin pienille toimintasäteille avaimen pitkittäisessä suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
- Erittäin pienille toimintasäteille avaimen pitkittäisessä suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa