Arkisto
EX-AZ 335
- Metallikotelo
- 3 Koskettimet
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Pitkä käyttöikä
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
Tuotekuvaus: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(3) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Pitovoima
Arkisto
Arkisto