Arkisto
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Voidaan asentaa sileille pinoille
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
Tuotekuvaus:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 avautuvaa kosketinta (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(3)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Pitovoima

Arkisto

EX-AZ 335-12ZK-3D

Tuotenumero 101186429

EX-Safety switch with separate actuator

Arkisto

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Tuotenumero 101189286

EX-Safety switch with separate actuator