EX-EBG665.O
Tuotenumero:
101197406
EX-EBG665.O
Tuotenumero:
101197406
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: EX-EBG(1).O |
(1) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Empty enclosure in V4A
- Version with 5 fitting holes for installation ø 22.3 mm
- incl. 2 cable glands M25 × 1.5
- incl. 1 locking screw
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-EBG665.O |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV IEC Ex |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
1 800 g |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
IECEx sertifiointi
BG-tyyppihyväksyntätodistus
INMETRO-hyväksyntä
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 16.53