EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Metallikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Keskitetyt liitynnät
- mekaaniset kytkentätilan osoitin
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-I-RS655-Z22 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
1 21 |
Räjähdyssuojausluokka |
2G 2D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Manufacturer declaration, zone |
1 21 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kotelon materiaali |
Harmaavalurauta, polttomaalattu |
Kannen materiaali |
Harmaavalurauta, polttomaalattu |
Vaijerin pituus, maksimi |
100 m |
Bruttopaino |
6 095 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi N300 |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100 000 kytkentäalue |
Actuation direction |
Toimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
2 x M25 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Jousiliitin |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², taipuisa |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
I |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
300 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
3 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Köysihätäpysäyttimet |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
IECEx sertifiointi
CCC-sertifiointi
NEPSI Certificate
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kokoonpanoesimerkki
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 19 ATEX 8428 |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 19.07