EX-T3Z 068

EX-T3Z 068

  • Metallikotelo
  • kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 50 m
  • Vankka rakenne
  • Alhainen toimintavoima
  • vetorengas palautus
  • Köysikatkon tunnistus
  • EX-vyöhyke 21
Tuotekuvaus:

EX-T3Z 068 -(1)YR


(1)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
222 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
333 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /3 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Turvakoskettimien lukumäärä

EX-T3Z 068-33YR-1637

Tuotenumero 101218074

Ex pull-wire emergency stop switch

EX-T3Z 068-11YR-1637

Tuotenumero 101209694

Ex pull-wire emergency stop switch

EX-T3Z 068-22YR-1637

Tuotenumero 101209850

Ex pull-wire emergency stop switch




Järjestelmäkomponentit

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • laitteelle Vaijeri Ø 3 mm
  • DIN 6899

WIRE THIMBLE 4 MM DIN 6899
WIRE THIMBLE 4 MM DIN 6899

  • laitteelle Vaijeri Ø 4 mm
  • DIN 6899

ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO

  • laitteelle Vaijeri Ø 4 mm
  • DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • laitteelle Vaijeri Ø 5 mm
  • DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Vaijeriköyden ohjaamiseen kulmassa.
  • laitteelle Vaijeri Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Vaijeriköyden kireyden tarkkaan säätöön
  • DIN 1480

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Sakkeli vaijeriköyden kiinnittämiseen silmukkaruuviin

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

S 900
S 900

  • Pehmeä säätö
  • Vain yksi työkalu
  • Luistamaton
  • Aikaa säästävä
  • Ergonominen
  • Ei onnettomuusvaaraa