EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • EX-vyöhyke 22
  • Metallikotelo
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
Tuotekuvaus:
EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG

(1)
8Akseliporaus Ø 8 mm
10Akseliporaus Ø 10 mm

(2)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
033 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(3)
M20Johdon läpivienti M20
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Turvakoskettimien lukumäärä

EX-TV10S 335-02Z-3D

Tuotenumero 101193079

EX-Position switch with safety function

EX-TV10S 335-11Z-3D

Tuotenumero 101193005

EX-Position switch with safety function