EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
- Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101211766 |
EAN (European Article Number) |
4030661390628 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
2 22 |
Räjähdyssuojausluokka |
3G 3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Vivun materiaali |
Metalli |
Bruttopaino |
340 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi |
Rullan materiaali |
Muovi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
30 000 000 kytkentäalue |
Törmäysenergia, maksimi |
4 J |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
Humautus (värähtelyaika) |
Värähtelyaika tunnistusnopeuden mukaan |
Toiminnan vääntömomentti, minimi |
0,3 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
7 mm |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
12 mm |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
57,3 mm |
Leveys |
40,5 mm |
Korkeus |
173,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
kytkentätaajuus |
5 000 /h |
Kytkentäaika, maksimi |
2 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
NEPSI Certificate
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 3.32