Tuotelehti
TVH 017-22Y-M20

TVH 017-22Y-M20

  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.1.2025 6.28