Tuotelehti
AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • IDC-liitäntätapa
  • Käsinvapautus
  • suojaeristys
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Pitkä käyttöikä
  • Korkea pitovoima
  • Sopii erityisesti liukuoviin

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.9.2025 18.45