Tuotelehti
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

  • Ohjainpää valvottu
  • kytkentärasia M12, 8-napainen
  • jännitteellä lukittava
  • turvalähtö päällä kun turvallinen
  • Muovikotelo
  • Turvakytkimiä on käytettävä mekaanisina päätypysäyttiminä
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • Säädettävä pitovoima
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi
  • Itsevalvova sarjakytkentä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.4.2025 0.19