Tuotelehti
TQ 700-11

TQ 700-11

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Muovikotelo
  • yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 10 m
  • Tilanosoitin
  • Suuri liitinkotelo
  • Vetosilmukka ei voi kiertyä
  • jousivoima enintään 10 m köydelle

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 2.2.2025 0.08