Tuotelehti
AZM 200ST2-T-SD2PA

AZM 200ST2-T-SD2PA

  • Lukituksen valvonta
  • Pistokeliitin M12, 8-napainen
  • Sarjadiagnostiikkalähtö
  • Muovikotelo
  • Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Itsevalvova sarjakytkentä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi
  • Käsinvapautus

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 5.5.2025 17.49