Tuotelehti
T4V7H 336-02YR-2079-2

T4V7H 336-02YR-2079-2

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Rulla portaaton, säädettävä pituus
  • Toimitetaan myös suurella kumirullalla ja kiinteällä vivulla
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • EN 50041 rakenne
  • Muovikotelo
  • Vain asemointitehtäviin
  • suojaeristys
  • soveltuu hisseihin
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.2.2025 23.34