Tuotelehti
AZM 415-11/11XPKRS 24VAC/DC

AZM 415-11/11XPKRS 24VAC/DC

  • Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
  • 2 kytkintä yhdessä kotelossa
  • Ex-malli saatavana
  • Käsinvapautus
  • 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metallikotelo
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Vankka rakenne
  • Pitkä käyttöikä
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ruuviliitäntä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.1.2025 1.17