Tuotelehti
AZ 17-02ZRI B6R

AZ 17-02ZRI B6R

  • holkkitiivisteen M16
  • Oikeakätinen malli
  • Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • pieni runko
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Sisältää avainaukon peitetulpan
  • 8 Aktivointitasot

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.9.2025 18.31