Tuotelehti
AZM 161 B ST1-AS RAP

AZM 161 B ST1-AS RAP

  • Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux)
  • Ohjainpää valvottu
  • Käsinvapautus
  • Turvasolenoidilukot
  • Muovikotelo
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • Integroitu AS-väyläliityntä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.5.2025 10.40