Tuotelehti
AZR31S1/230VAC

AZR31S1/230VAC

  • Turvapysäytysvahdit
  • Pysähdyksen anturiton tunnistus sähkömagneettikentän valvonnan avulla
  • Suora liitäntä kolmevaihemoottoreihin
  • Sopii kytkettäväksi taajuusmuuttajaan, jonka lähtöasteen tiedot ovat seuraavat:
    Lähtötaajuusalue 0 ... 1000 Hz;
    välipiirin kytkentätaajuus enintään 16 kHz;
    moottorin jännitealue 0 ... 400 V
  • Turvapysäytysmonitorin käyttöönotto ei vaadi parametrien syöttämistä.
  • 3 turvakoskettimet, STOP 0
  • 1 Hälytyslähtö

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.9.2025 13.30