Tuotelehti
UV3H 433Y

UV3H 433Y

  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.12.2024 9.55