Tuotelehti
PS116-T11-LR200-S200

PS116-T11-LR200-S200

  • Kiinteällä kaapelilla oikea, 2 m
  • Suoratoiminen 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 1 Avautuva (NC)
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 7.2.2025 22.05