Tuotelehti
ZS 336-11Z-M20

ZS 336-11Z-M20

  • Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • EN 50041 rakenne
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.9.2025 11.51