Tuotelehti
PS116-Z11-ST-J200

PS116-Z11-ST-J200

  • Vain asemointitehtäviin
  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • EN 50047 rakenne

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.1.2025 3.46