Tuotelehti
SLC 420-E/R0170-30-RFBMH

SLC 420-E/R0170-30-RFBMH

  • Suojausluokka IP67
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Erottelukyky 14, 30 ja 50 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1770 mm

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.1.2025 14.33