Tuotelehti
MZM 100 ST-AS REMAP-DU

MZM 100 ST-AS REMAP-DU

  • jännitteellä lukittava
  • Lukituksen valvonta
  • Kestomagneetti
  • Turvasolenoidilukot
  • Muovikotelo
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
  • Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Automaattinen lukitus
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.10.2025 23.28