Tuotelehti
TK 441-11Y

TK 441-11Y

  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.9.2025 4.24