Tuotelehti
AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW-DU

AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW-DU

  • Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Pistokeliitin M12, 8-napainen
  • Lukituksen valvonta
  • 1 Diagnoosilähtö
  • upotetuilla asennusrei'illä Bowdenvaijerin asennusta varten
  • Kaksiasentoinen, moottorikäyttöinen järjestelmä
  • Sulkuvoima 10.000 N
  • Poikittaisen voiman esto 300 N saakka
  • PL e / kat. 4 / SIL 3 lukitus- ja pitotoimintoa varten
  • Pitotoiminnon kaksikanavainen ohjaus
  • Käyttö P/P- ja P/N-kytkevillä lähtöillä
  • Suuri avaimen välys

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.4.2025 6.37