Tuotelehti
T2C 422-01Y

T2C 422-01Y

  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
  • Asennoituva rajakytkin
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Aktivointisuunnan muuttaminen ohjainpäätä kääntämällä
  • Karkaistu varsi

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.6.2025 20.50