Tuotelehti
TK 461-22Y

TK 461-22Y

  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.2.2025 2.00