Tuotelehti
AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

  • Muovikotelo
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • suojaeristys
  • Suuri liitinkotelo
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
  • Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.3.2025 18.57