Tuotelehti
T4K 236-02Z-U90-M20

T4K 236-02Z-U90-M20

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.11.2024 9.48