Tuotelehti
ML 471-02/02Y

ML 471-02/02Y

  • Metallikotelo
  • 4 tai 6 Koskettimet
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • Varren asennon portaaton säätö 360°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.1.2025 13.30