Tuotelehti
EX-T1K 335-02Y

EX-T1K 335-02Y

  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.10.2025 11.31