Tuotelehti
CSS 14-34-S-D-M-ST

CSS 14-34-S-D-M-ST

  • 1 x kytkentärasia M12, 8-napainen
  • Tunnistus sivulta
  • Enintään 31 tunnistinta voidaan sarjakytkeä
  • Muovikotelo
  • Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • versetzt anfahrbar
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
  • Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.4.2025 0.01