Tuotelehti
AZ 415-33ZPK-M20

AZ 415-33ZPK-M20

  • 3 kytkintä eri toimintatehtävillä yhdessä kotelossa
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Joustavat avaimet

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.10.2025 2.30