Tuotelehti
TJ 422-10Y

TJ 422-10Y

  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 24.5.2025 9.34