Tuotelehti
RSS 36-I1-SD-R-ST

RSS 36-I1-SD-R-ST

  • Yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 1 x liitinholkki M12, 8-napainen
  • Tunnistus sivulta
  • Enintään 31 tunnistinta voidaan sarjakytkeä
  • Sarjadiagnostiikkalähtö
  • Muovikotelo
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • versetzt anfahrbar
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
  • 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
  • Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.9.2025 22.31