Tuotelehti
EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D

EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D

  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • EX-vyöhyke 22
  • Muovikotelo
  • Moninkertainen koodaus
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • suojaeristys

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.2.2025 4.09