Tuotelehti
AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

  • Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • 2 kytkintä yhdessä kotelossa
  • Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
  • Ex-malli saatavana
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metallikotelo
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Vankka rakenne
  • Pitkä käyttöikä
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ruuviliitäntä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.9.2025 16.10