Tuotelehti
AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

  • Ohjainpää valvottu
  • jännitteellä lukittava
  • Muovikotelo
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Itsevalvova sarjakytkentä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • Älykäs diagnosointi
  • Käsinvapautus
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Korkea pitovoima 2000 N

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 2.10.2025 19.41